特性
版本 | 固定器, 灰色, TS 32, None, 钢, 宽度: 10.5 mm, 100 °C |
订货号 | 0445600000 |
类型 | MEW 1/32 |
GTIN (EAN) | 4008190178093 |
数量 | 20 PC |
深 | 29 mm |
深度 (英寸) | 1.142 inch |
高度 | 30 mm |
高度 (英寸) | 1.181 inch |
宽度 | 10.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.413 inch |
净重 | 17.75 g |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最大持续工作温度 | 100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | 钢 |
颜色编码 | 灰色 |
阻燃等级符合 UL 94 | None |
类型 | 用于端子 |
导轨 | TS 32 |
安装指导 | 直接安装 |
安装方式 | 旋紧的 |
止动装置 | 可拧紧 |
安装指导 | 直接安装 |
导轨 | TS 32 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59119) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0445600000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0445600000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0445600000&norm=0) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001041 |
ETIM 7.0 | EC001041 |
ETIM 8.0 | EC001041 |
ETIM 9.0 | EC001041 |
ETIM 10.0 | EC001041 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-35 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-35 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 |
ROHS | 一致 |
配件
是附件
单个零件
-
商品编号:8000054731包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 255 mm, 深: 120 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 灰色, 浅灰
-
商品编号:8000052636包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 255 mm, 深: 120 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰
-
商品编号:8000052519包装单位:1 PC
Klippon STB (Small Terminal Box), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 250 mm, 深: 120 mm, 材料: 不锈钢板, 经粉末喷涂处理, 卵石灰
-
商品编号:8000054773包装单位:1 PC
Klippon STB (Small Terminal Box), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 250 mm, 深: 120 mm, 材料: 不锈钢板, 经粉末喷涂处理, 卵石灰
-
商品编号:8000052518包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 255 mm, 深: 120 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 灰色, 浅灰
-
商品编号:8000054730包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 255 mm, 深: 120 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰
-
商品编号:8000054772包装单位:1 PC
Klippon STB (Small Terminal Box), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 250 mm, 深: 120 mm, 材料: 不锈钢板, 经粉末喷涂处理, 卵石灰
-
商品编号:8000052592包装单位:1 PC
Klippon STB (Small Terminal Box), 接线盒, 高度: 250 mm, 宽度: 250 mm, 深: 120 mm, 材料: 不锈钢板, 经粉末喷涂处理, 卵石灰