Właściwości
Wersja | Znakowanie zacisków, 10 x 16 mm, biały |
Nr zam. | 2886020000 |
Typ | MF 10/16 MM WS |
GTIN (EAN) | 4064675854623 |
Ilość | 150 szt. |
Głębokość | 0,7 mm |
Głębokość (cale) | 0,028 inch |
10 mm | |
Wysokość (cale) | 0,394 inch |
Szerokość | 16 mm |
Szerokość (cale) | 0,63 inch |
Masa netto | 0,13 g |
Zakres temperatury stosowania | -50...90 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | biały |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Nadrukowane znaki | neutralna |
Szerokość | 16 mm |
tworzywo |
PC-ABS
TPU |
Wykonanie | bezhalogenowy |
zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
Zakres temperatury stosowania | -50...90 °C |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274766) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2886020000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Zgodny |