特性
版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm² |
订货号 | 7789384005 |
类型 | PAC-M340-RV24-V3-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986630772 |
数量 | 1 PC |
净重 | 183 g |
存储温度 | -10...60 °C |
工作温度 | -10...50 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PLC 侧接联接器 | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
导线压接面积 | 0.25 mm² |
接口联接器 | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
最小回路数 | 24 回路 |
材料 | PVC |
电缆 | 电缆 LiYY |
电缆外径 | 9.2 - 1 mm |
电缆长度 | 0.5 m |
适用于 | 数字信号 |
导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |
导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m |
导线载流能力 | 300 pF/m |
最大总电流 | 3 A |
每路允许的最大电流 | 1 A |
耐压测试 | 1 KV/1s |
额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
产品更改通知 | [Product Modification for Pre-Assembled Cables with SCHNEIDER BMX FTB connector](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303857) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 一致 |