Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Best.-Nr. | 2680670100 |
Art | PAC-RX3I-RV24-V6-10M |
GTIN (EAN) | 4099986602052 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 1.456 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
Anschluss Schnittstelle | WEIDMUELLER RSV 24P Stecker |
Anschluss SPS | GEFANUC IC694ACC311 20P |
Außendurchmesser | 8,6 ± 1 mm |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellänge | 10 m |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |