特性
版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.25 mm² |
订货号 | 1329300025 |
类型 | PAC-S1200-SD25-V1-2M5 |
GTIN (EAN) | 4099986578814 |
数量 | 1 PC |
净重 | 506 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
PLC 侧接联接器 | 4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P |
导线压接面积 | 0.25 mm² |
接口联接器 | SUB-D FEMALE 25P |
最小回路数 | 25 回路 |
材料 | PVC |
电缆 | 电缆 LiYCY |
电缆外径 | 10.15 - 1 mm |
电缆长度 | 2.5 m |
适用于 | 模拟信号 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 一致 |