特性
版本 | PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装 |
订货号 | 9511430000 |
类型 | PCF 5.00/04/90 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190557584 |
数量 | 100 PC |
产品数据 |
IEC: 630 V / 24 A UL: 150 V / 15 A |
包装 | 盒装 |
深 | 9.8 mm |
深度 (英寸) | 0.386 inch |
高度 | 18.4 mm |
高度 (英寸) | 0.724 inch |
最低安装高度 | 14.9 mm |
宽度 | 19.8 mm |
宽度 (英寸) | 0.78 inch |
净重 | 4.33 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | PCF |
导线连接方式 | 插套联接 |
安装在印刷线路板上 | THT 焊接联接 |
导线出线方向 | 90° |
间距 P(单位:mm) | 5 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.197 " |
回路数 | 4 |
插针排数 | 1 |
由客户装配 | 无 |
层数 | 1 |
焊脚长度 (l) | 3.5 mm |
焊针规格 |
0.8 x 1.0mm
0.75 x 0.9 mm |
焊接孔直径 (D) | 1.3 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
每回路的焊脚数目 | 2 |
L1(mm) | 15 mm |
L1(inch) | 0.591 " |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 00 |
防护等级 | IP20 |
通道电阻 | 1.20 mΩ |
绝缘材料 | PA |
颜色编码 | 橙色 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
绝缘材料组 | I |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 600 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
焊接连接的焊层结构 | 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作温度 | -50 °C |
最高操作温度 | 100 °C |
最小安装温度 | -25 °C |
最大安装温度范围 | 100 °C |
参考文本 |
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。
塑料套环的外径不应大于节距 (P) |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 24 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 21 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 24 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 18 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 630 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 250 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 4 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 192 A |
机构 | CSA |
CSA 认证号 | 12400-282 |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 150 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 15 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 150 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 15 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 151 mm |
VPE 宽度 | 132 mm |
VPE 高度 | 34 mm |
测试标识的耐久性 |
|
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100770) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9511430000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |