特性
版本 | Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 安装板, 高度: 233 mm, 宽度: 583 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板,镀锌, 其他, 银色 |
订货号 | 9510660000 |
类型 | POK MOPL 2560 |
GTIN (EAN) | 4008190498306 |
数量 | 1 PC |
深 | 1.5 mm |
深度 (英寸) | 0.059 inch |
高度 | 233 mm |
高度 (英寸) | 9.173 inch |
宽度 | 583 mm |
宽度 (英寸) | 22.953 inch |
安装尺寸 - 高度 | 100 mm |
安装宽度 | 573 mm |
净重 | 1,308.4 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
固定类型 | 螺钉固定的 |
材料 | 不锈钢板,镀锌 |
材料强度 | 1.5 mm |
表面处理 | 其他 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_77018) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.9510660000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9510660000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ETIM 10.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | 一致 |
配件
是附件
-
商品编号:1306140000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 250 mm, 宽度: 600 mm, 深: 120 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 经抛光处理的, 黑色
-
商品编号:1305950000包装单位:1 PC
Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 250 mm, 宽度: 600 mm, 深: 120 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 经抛光处理的, 银灰色
接线盒及电缆接头与组件塑料接线盒Klippon® POKKlippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm