PTDS 4 NE

Złącze wtykowe Field Power®, IP20, Poliamid, PUSH IN, Liczba biegunów (tekst): 2 x 5

Nr. produktu 2000240000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Čistá hmotnost

Temperatury

Temperatura magazynowania
Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC

Aprobaty

Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)

Zakres zaciskania, złącze PUSH IN

Długość zdejmowania izolacji, przyłącze PUSH IN
Giętki wielodrutowy o drobnym splocie, maks. przyłącze PUSH IN
Giętki wielodrutowy o drobnym splocie, min. przyłącze PUSH IN
Przekrój podłączonego przewodu, giętki z tulejkami na końcach kabli, 12 mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego, DIN 46228/1, przyłącze PUSH IN, maks.
Przekrój podłączonego przewodu, giętki z tulejkami na końcach kabli, 12 mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego, DIN 46228/1, przyłącze PUSH IN, min.
Przekrój podłączonego przewodu, giętki z tulejkami na końcach kabli, 12 mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego, DIN 46228/4, przyłącze PUSH IN, maks.
Przekrój podłączonego przewodu, giętki z tulejkami na końcach kabli, 12 mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego, DIN 46228/4, przyłącze PUSH IN, min.
Przekrój podłączonego przewodu, giętki, przyłącze PUSH IN, maks.
Przekrój podłączonego przewodu, giętki, przyłącze PUSH IN, min.
Przekrój podłączonego przewodu, przyłącze PUSH IN, solidny, maks.
Przekrój podłączonego przewodu, przyłącze PUSH IN, solidny, min.
Przekrój przewodu, wielodrutowy, przyłącze PUSH IN, maks.
Przekrój przewodu, wielodrutowy, przyłącze PUSH IN, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/1, złącze typu push-in, maks.
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/1, złącze typu push-in, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, złącze typu push-in, maks.
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, złącze typu push-in, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut, 2 przewody zaciskane, złącze typu push-in, maks.
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut, 2 przewody zaciskane, złącze typu push-in, min.
Rozmiar noża, przyłącze PUSH IN
Zakres zaciskania, maks. przyłącze PUSH IN
Zakres zaciskania, min. przyłącze PUSH IN

Zakres zaciskania

Dane przyłącza — złącze wtykowe

Dane ogólne

Materiał izolacyjny
Silikon
Barwny
Stopień ochrony
Klasa palności wg UL 94
rodzaj montażu
element kodowany
odczep probierczy
Liczba biegunów (tekst)
liczba przyłączy / biegunów
Metoda wykonywania złącz
Kierunek odejścia przewodu

Dane nominalne zgodnie z IEC

Dane znamionowe wg IEC dla złącza wtykowego

dane znamionowe wg UL

Dane znamionowe wg UL dla złącza wtykowego

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0