特性
版本 | 光伏型, 组装接线盒, 汇流箱, 1500 V, 带保险丝支架, 电涌保护器 II, 电缆接头, 用于壁式安装, 开关分离器, 景观, 电流监控, 电压监控, 温度监控, 组串式逆变器 |
订货号 | 8000115485 |
类型 | PV 212S0F3CXXV1O0TA1PA15LWW |
GTIN (EAN) | 4099986757486 |
数量 | 1 PC |
深 | 300 mm |
深度 (英寸) | 11.811 inch |
高度 | 636 mm |
高度 (英寸) | 25.039 inch |
宽度 | 847 mm |
宽度 (英寸) | 33.346 inch |
净重 | 20,000 g |
环境温度 | -20 °C…45 °C |
工作温度 | -20ºC to +45 ºC |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |
交流开关容量 | 400 A (DC21B 1500 V) |
接地 | 直接在 VPU |
过压保护 直流端 | 1500 V 类型 II 带远程触点 |
额定电压 | 1,500 V |
Fuse-link 通讯标准 | gPV (EN 60269-6) |
功能接地连接器 |
|
导管进线数 | 29 |
最大功率点 (MPP) 数量 | 1 |
熔丝 | 10 x 85 mm |
熔丝 |
15 A
16 A 20 A 25 A 30 A 32 A |
熔丝型号 | 空熔断器架 |
熔断器 | 空熔断器架 |
熔断器位置 | 正输入和负输入 |
直流 输入端口数 | 12 |
直流输入 + & - |
|
线的带保险丝各极 | +/- |
联接 直流输入电缆(+) | 螺钉联接 |
联接 直流输入电缆(-) | 螺钉联接 |
联接类型 直流输入电缆 | 电缆接头 |
输入数 | 12 |
直流输出 + & - |
|
直流输出数目 | 2 |
直流输出电缆联接 | M10 螺栓和螺母联接 |
联接类型 直流输出电缆 | 螺钉端子联接器 |
负载断路开关有辅助触点 | 无 |
供电 | 自供电 |
温度监控 | 太阳能 SMS |
电压监控 | 太阳能 SMS |
电流监控 | 太阳能 SMS |
监控功能 |
太阳能 SMS
输出电压,电流, 温度 |
安装方式 | 墙体安装 |
防护等级 | IP65 |
标准 |
EN 61439-2:2011
IEC 61439-2 ed 3.0 |
质保期 | 5年 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity Combiner Boxes monitored](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_216552) |
技术文档 |
[Mechanical Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312315)
[Electrical Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_312323) |
用户文档 | [User Manual PV DC Combiner Boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207163) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |