Vlastnosti
Číslo objednávky | 2992970000 |
Typ | RC F P3 C SP |
GTIN (EAN) | 4099986872042 |
Průměr | 20 mm |
Čistá hmotnost | 0.02 g |
Okolní teplota | -25 °C…125 °C |
Provozní teplota | -40 °C...60 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Druh kontaktu | Konektor samice |
Hlavní materiál krytu | PA 66 |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý proud | 17.5 A |
Kódování | žádná |
LED | Ne |
Materiál kontaktu | Mosaz |
Materiál kroužku se závitem | Plast |
Povrch kontaktu | Mosaz |
Počet pólů | 3 |
Průměr kabelu, max. | 13 mm |
Průměr kabelu, min. | 7 mm |
Průřez připojení max. | 4 mm² |
Průřez připojení min. | 0.5 mm² |
Průřez vodiče, max. | 1.5 mm² |
Průřez vodiče, min. | 0.25 mm² |
Připojení stínění | Ne |
Stupeň krytí | IP68 |
Typ připojení |
PUSH IN
Páková svorka Připojení PUSH IN s akčním členem |
Hlavní materiál krytu | PA 66 |
Ochrana před záměnou polarity | Ano |
Počet pólů | 3 |
Připojovací závit | M20 |
Typ připojení |
PUSH IN
Páková svorka Připojení PUSH IN s akčním členem |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323928) |
Katalogy | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |