特性
版本 | RIDERSERIES FG, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 6…24 V DC, 插拔联接 |
订货号 | 8713720000 |
类型 | RIM 2 6/24VDC GN |
GTIN (EAN) | 4032248389872 |
数量 | 10 PC |
深 | 34.5 mm |
深度 (英寸) | 1.358 inch |
高度 | 9 mm |
高度 (英寸) | 0.354 inch |
宽度 | 12.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.492 inch |
净重 | 3.14 g |
存储温度 | -40 °C...70 °C |
工作温度 | -40 °C...70 °C |
湿度 | 40°C / 93% 相对湿度,无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85 |
cURus 证书号 | E223759 |
额定控制电压 | 6…24 V DC |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 | 飞轮二极管 |
颜色编码 | 黑色 |
标准 | UL508 |
cURus 证书号 | E223759 |
导线连接方式 | 插拔联接 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212426) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8713720000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8713720000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002586 |
ETIM 7.0 | EC002586 |
ETIM 8.0 | EC002586 |
ETIM 9.0 | EC002586 |
ETIM 10.0 | EC002586 |
ECLASS 9.1 | 27-37-10-10 |
ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E223759 |
是附件
-
商品编号:1218380000包装单位:12 PC
RIDERSERIES FG, 继电器, 带正极驱动触点, 触点数量: 2, 转换器触点,强行引导(EN 61810-3 类型 B) AgCuNi, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 6 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
-
-
商品编号:1218390000包装单位:10 PC
RIDERSERIES FG, 继电器模块,带正极驱动触点, 触点数量: 2, 转换器触点,强行引导(EN 61810-3 类型 B) AgCuNi, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:1218410000包装单位:10 PC
RIDERSERIES FG, 继电器模块,带正极驱动触点, 触点数量: 2, 转换器触点,强行引导(EN 61810-3 类型 B) AgCuNi, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 否
继电器模块和固态继电器应用范围功能安全继电器模块, 带正极驱动触点RIDERSERIES FG独立组件
继电器模块和固态继电器应用范围功能安全继电器模块, 带正极驱动触点RIDERSERIES FG完整模块
单个零件
-
商品编号:1218410000包装单位:10 PC
RIDERSERIES FG, 继电器模块,带正极驱动触点, 触点数量: 2, 转换器触点,强行引导(EN 61810-3 类型 B) AgCuNi, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 螺钉联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:1218390000包装单位:10 PC
RIDERSERIES FG, 继电器模块,带正极驱动触点, 触点数量: 2, 转换器触点,强行引导(EN 61810-3 类型 B) AgCuNi, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
继电器模块和固态继电器应用范围功能安全继电器模块, 带正极驱动触点RIDERSERIES FG完整模块