RIM 5 6/230VAC

D-SERIES, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 6…230 V AC, Zásuvné připojení Plug-in

ID výrobku 1174670000

Vlastnosti

Je příslušenstvím

    Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRL (šířka 24 mm)Jednotlivá relé4 přepínací kontakty
  • DRL573615L
    ID výrobku:
    2765470000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRL, Relé, Počet kontaktů: 4, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No

  • DRL573730L
    ID výrobku:
    2765480000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRL, Relé, Počet kontaktů: 4, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No

  • DRL573524L
    ID výrobku:
    2765460000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRL, Relé, Počet kontaktů: 4, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 10 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: No

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRR (šířka 38 mm)Jednotlivá relé3 přepínací kontakty
  • DRR373615L
    ID výrobku:
    2765350000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No

  • DRR373524L
    ID výrobku:
    2765340000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No

  • DRR373730L
    ID výrobku:
    2765360000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRL (šířka 24 mm)Zásuvné konektory
  • SLD F 4CO
    ID výrobku:
    7760056227
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRL, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact, Trvalý proud: 10 A, Šroubové připojení

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Jednotlivá reléDRW napájecí relé3 přepínací kontakty
  • DRW373548LT
    ID výrobku:
    2765550000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRW373615LT
    ID výrobku:
    2765560000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRW373524LT
    ID výrobku:
    2765540000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRW373730LT
    ID výrobku:
    2765570000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 3, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Jednotlivá reléDRH DC relé (s elektromagnetickým ventilem)2 spínací kontakty
  • DRH276548LT
    ID výrobku:
    1220210000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH276615LT
    ID výrobku:
    1220220000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH276730LT
    ID výrobku:
    1220230000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH276524LT
    ID výrobku:
    1220200000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Zásuvné konektory
  • SPW ECO 3CO
    ID výrobku:
    1220250000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Reléová patice, Počet kontaktů: 3, CO contact, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Jednotlivá reléDRH DC relé (s elektromagnetickým ventilem)1 rozpínací kontakt
  • DRH174548LT
    ID výrobku:
    1220010000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH174524LT
    ID výrobku:
    1219990000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH174615LT
    ID výrobku:
    1220020000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH174730LT
    ID výrobku:
    1220030000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRR (šířka 38 mm)Jednotlivá relé2 přepínací kontakty
  • DRR273615L
    ID výrobku:
    2765320000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No

  • DRR273730L
    ID výrobku:
    2765330000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No

  • DRR273524L
    ID výrobku:
    2765310000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 10 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRR (šířka 38 mm)Zásuvné konektory
  • SRD ECO 2CO
    ID výrobku:
    1132810000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Trvalý proud: 12 A, Šroubové připojení

  • SRD ECO 3CO
    ID výrobku:
    1132820000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRR, Reléová patice, Počet kontaktů: 3, CO contact, Trvalý proud: 12 A, Šroubové připojení

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Jednotlivá reléDRH DC relé (s elektromagnetickým ventilem)1 spínací kontakt a 1 rozpínací kontakt
  • DRH275524LT
    ID výrobku:
    1220090000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 NO kontakt a 1 NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH275615LT
    ID výrobku:
    1220120000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 NO kontakt a 1 NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH275548LT
    ID výrobku:
    1220110000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 NO kontakt a 1 NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH275730LT
    ID výrobku:
    1220130000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé 1 NO kontakt a 1 NC kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Jednotlivá reléDRH DC relé (s elektromagnetickým ventilem)1 spínací kontakt
  • DRH173730LT
    ID výrobku:
    1219930000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH173524LT
    ID výrobku:
    1219890000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH173615LT
    ID výrobku:
    1219920000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRH173548LT
    ID výrobku:
    1219910000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 1, NO kontakt s elektromagnetickým ventilem AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • Reléové moduly a polovodičová reléUniverzální řadaD-SERIESJednotlivé komponentyDRW / DRH (šířka 39 mm)Jednotlivá reléDRW napájecí relé2 přepínací kontakty
  • DRW273548LT
    ID výrobku:
    2765500000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRW273615LT
    ID výrobku:
    2765510000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 115 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRW273730LT
    ID výrobku:
    2765520000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano

  • DRW273524LT
    ID výrobku:
    2765490000
    Obalová jednotka:
    10 ks

    D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC, Trvalý proud: 16 A, Lopatkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm), Testovací tlačítko k dispozici: Ano