RJ45C5 T1V 3.2N4G/Y TY

Datos OMNIMATE - jack modular RJ45, Conector para placa c.i., Cat. 5, Conexión por soldadura THT, 180°, ninguno, Sí, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 12, PA 6T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Bandeja (conjunto manual)

N.º de artículo 2562960000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Embalaje

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Especificación del sistema

Angulo de salida
Anilla de apantallado
Apantallamiento
Categoría
Categoría de rendimiento
Ciclos de enchufado
Cierre de página, propiedad
Color de LED derecho
Color de LED izquierdo
Corriente directa
Dimensiones del pin de soldadura
Diámetro de la perforación (D)
Familia del producto
LED
Material del apantallamiento
Modo de conexión
Montering på kretskortet
Número de polos
Número de terminales de soldadura por polo
Paso en mm (P)
Pitch in inches (P)
Procedimiento de soldadura
Superficie de apantallado
Tensión directa máx.
Tensión directa mín.
Tipo de conexión
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
Tolerancia de posición del terminal de soldadura
Длина штифта для припайки (l)

Propiedades eléctricas

Corriente nominal
PoE / PoE+
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
Resistencia de paso
Resistencia del aislamiento
Tensión nominal

Normas

Conector norma

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Resistencia del aislamiento
Grado inflamabilidad según UL 94
Material del contacto
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas del contacto del conector
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0