RJ45G1 R1D 3.3E4G/Y TY

Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, 6 tabs, Sí, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Bandeja (conjunto manual)

N.º de artículo 2544510000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Embalaje

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Especificación del sistema

Angulo de salida
Anilla de apantallado
Apantallamiento
Categoría de rendimiento
Ciclos de enchufado
Cierre de página, propiedad
Color de LED derecho
Color de LED izquierdo
Corriente directa
Dimensiones del pin de soldadura
Familia del producto
LED
Longitud del terminal de soldadura (l)
Material del apantallamiento
Montaje sobre placas c.i.
Número de polos
Número de terminales de soldadura por polo
Opción de bloqueo
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Procedimiento de soldadura
Superficie de apantallado
Tensión directa máx.
Tensión directa mín.
Tipo de conexión
Tolerancia de posición del terminal de soldadura
Velocidad de transmisión

Elektrische Eigenschaften

Corriente nominal
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
Resistencia del aislamiento
Tensión nominal

Standardy

Conector norma

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Resistencia del aislamiento
Moisture Level (MSL)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material del contacto
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas del contacto del conector
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Imágenes del producto

Título de ilustración-12

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0