Vlastnosti
Verze | Těsnicí vložka Field Power®, Skládací tesnění, IP65 s odpovídajícím pouzdrem, IP 65, s odpovídajícím krytu, EPDM |
Číslo objednávky | 4323230000 |
Typ | RKDG D13 PT6 |
GTIN (EAN) | 4032248641239 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 18 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,709 inch |
Výška | 33,8 mm |
Výška (v palcích) | 1,331 inch |
Šířka | 46,7 mm |
Šířka (v palcích) | 1,839 inch |
Čistá hmotnost | 24 g |
Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |
Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | EPDM |
Silikon | Ne |
Barevný | černá |
Design | Skládací tesnění |
Stupeň krytí |
IP65 s odpovídajícím pouzdrem
IP 65 s odpovídajícím krytu |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
Poloha při montáži, poznámka k instalaci | ve slotu těsnění FieldPower® |
Typ linky | přibližně |
Vnější průměr kabelu, min. | 11 mm |
Vnější průměr kabelu, max. | 13 mm |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě |
[UL Certificate FieldPower® Box and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35363)
[Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263559) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79264) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.4323230000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=4323230000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002624 |
ETIM 7.0 | EC002624 |
ETIM 8.0 | EC002624 |
ETIM 9.0 | EC002624 |
ETIM 10.0 | EC002624 |
ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2632950000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 220 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Hliník, černá, Aluminium
-
ID výrobku:2632940000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá, Transparentní
-
ID výrobku:2632930000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:2819530000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
-
ID výrobku:8000056232Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, PUSH IN, Připojení s odstraněním izolace (IDC), Spínač pro údržbu
-
ID výrobku:2921380000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
-
ID výrobku:1003260000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
-
ID výrobku:2632810000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:2743480000Obalová jednotka:1 ks
Elektronické monitorování zatížení FieldPower®, IP65, v kompletním stavu, 4 A, M12 s kódováním A (napájení), M12 s kódováním A (IO-Link)
-
ID výrobku:1070140000Obalová jednotka:10 ks
Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:8000028513Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
-
ID výrobku:2703920000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 183 mm, 104 mm, 129 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:2703910000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 67 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:1121980000Obalová jednotka:10 ks
Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:1121990000Obalová jednotka:10 ks
Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:2659710000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:2743440000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v kompletním stavu, 10 A, 24 V, DC, IDC svorka, PUSH IN, M12, A-kódování
-
ID výrobku:2743460000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 20 A, 24 V, DC, IDC svorka, PUSH IN, M12 s kódováním A (IO-Link)
-
ID výrobku:2743450000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 20 A, 24 V, DC, IDC svorka, PUSH IN, M12, A-kódování
-
ID výrobku:1180300000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, PUSH IN, Připojení s odstraněním izolace (IDC)
-
ID výrobku:8000044517Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 20 A, 24 V, DC
-
ID výrobku:8000051702Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 10 A, 24 V, DC
-
ID výrobku:8000044520Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 10 A, 48 V, DC
-
ID výrobku:8000044515Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 10 A, 24 V, DC
-
ID výrobku:8000051770Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 10 A, 48 V, DC
-
ID výrobku:2659750000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
-
ID výrobku:2659770000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 220 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Hliník, černá, Aluminium
-
ID výrobku:2659760000Obalová jednotka:1 ks
Pouzdra FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá, Transparentní
-
ID výrobku:1957590000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, IP65, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny
-
ID výrobku:1957580000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN
-
ID výrobku:1440920000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, DC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, PUSH IN, Připojení s odstraněním izolace (IDC)
-
ID výrobku:3021790000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN
-
ID výrobku:1025060000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v zavřeném stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Pojistka
-
ID výrobku:1961780000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, PUSH IN, Připojení s odstraněním izolace (IDC), Pojistka
-
ID výrobku:8000007924Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, DC, IP65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Pojistka
-
ID výrobku:2887620000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v kompletním stavu, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
ID výrobku:2887610000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
ID výrobku:2887580000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
ID výrobku:2887600000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
ID výrobku:2887630000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
ID výrobku:2887590000Obalová jednotka:1 ks
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP 65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
Jednotlivý díl
-
ID výrobku:8000028513Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, 3fázový AC, IP65, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Spínač pro údržbu
-
ID výrobku:1002900000Obalová jednotka:1 ks
Box rozvodů elektrické energie FieldPower®, AC, IP 65, v kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, PUSH IN, Připojení s odstraněním izolace (IDC), Distribuce