特性
版本 | Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应机壳, EPDM |
订货号 | 4329610000 |
类型 | RKDG D9 PT6 |
GTIN (EAN) | 4032248668687 |
数量 | 10 PC |
深 | 18 mm |
深度 (英寸) | 0.709 inch |
高度 | 33.8 mm |
高度 (英寸) | 1.331 inch |
宽度 | 46.7 mm |
宽度 (英寸) | 1.839 inch |
净重 | 26.2 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...85 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | EPDM |
硅胶 | 无 |
颜色编码 | 黑色 |
类型 | 可折叠密封 |
防护等级 |
IP 65,带相应外壳
IP65 带对应机壳 |
阻燃等级符合 UL 94 | HB |
安装位置、安装提示 | 用于 FieldPower® 密封槽 |
导线类型 | 圆的 |
最小电缆外径 | 7 mm |
最大电缆外径 | 9 mm |
认证/证书/一致性声明 | [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263559) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66420) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.4329610000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=4329610000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002624 |
ETIM 7.0 | EC002624 |
ETIM 8.0 | EC002624 |
ETIM 9.0 | EC002624 |
ETIM 10.0 | EC002624 |
ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2743480000包装单位:1 PC
FieldPower® 电子负载监控, IP65, 处于完整状态, 4 A, M12 A-编码(电源), M12 A-编码(IO-Link)
-
商品编号:8000007924包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 直流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 保险丝
-
商品编号:1025060000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 3 相交流电, IP65, 闭合状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 保险丝
-
商品编号:1961780000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 3 相交流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, PUSH IN, 刺穿绝缘层连接(IDC), 保险丝
-
商品编号:8000044515包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 10 A, 24 V, DC
-
商品编号:8000051770包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 10 A, 48 V, DC
-
商品编号:8000044520包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 10 A, 48 V, DC
-
商品编号:8000051702包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 10 A, 24 V, DC
-
商品编号:8000044517包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 20 A, 24 V, DC
-
商品编号:2632810000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, 闭合状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:2703910000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 67 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:2703920000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 183 mm, 104 mm, 129 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:2887630000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
商品编号:2887600000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
商品编号:2887590000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
商品编号:2887610000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
商品编号:2887620000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 处于完整状态, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
商品编号:2887580000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
商品编号:8000028513包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 3 相交流电, IP65, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 检修开关
-
商品编号:1957580000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 交流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN
-
商品编号:3021790000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 交流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN
-
-
商品编号:1440920000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 直流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, PUSH IN, 刺穿绝缘层连接(IDC)
-
商品编号:8000056232包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 3 相交流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, PUSH IN, 刺穿绝缘层连接(IDC), 检修开关
-
商品编号:2921380000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 3 相交流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 检修开关
-
商品编号:2819530000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 3 相交流电, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 检修开关
-
商品编号:1003260000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, 3 相交流电, IP65, 闭合状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 检修开关
-
商品编号:1121980000包装单位:10 PC
FieldPower® 接线盒, 181 mm, 192 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:1121990000包装单位:10 PC
FieldPower® 接线盒, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:2659770000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 196 mm, 220 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 铝质, 黑色, Aluminium
-
商品编号:2659750000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:2659760000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, 处于完整状态, 聚碳酸酯, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色, 透明
-
商品编号:1070140000包装单位:10 PC
FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:2743450000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 20 A, 24 V, DC, IDC端子, PUSH IN, M12,A-码
-
商品编号:2743440000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 处于完整状态, 10 A, 24 V, DC, IDC端子, PUSH IN, M12,A-码
-
商品编号:2743460000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源供应单元, IP65, 闭合状态, 处于完整状态, 20 A, 24 V, DC, IDC端子, PUSH IN, M12 A-编码(IO-Link)
-
商品编号:1180300000包装单位:1 PC
FieldPower® 电源分配盒, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, PUSH IN, 刺穿绝缘层连接(IDC)
-
商品编号:2659710000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
-
商品编号:2632940000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, 闭合状态, 聚碳酸酯, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色, 透明
-
商品编号:2632950000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 284 mm, 220 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 铝质, 黑色, Aluminium
-
商品编号:2632930000包装单位:1 PC
FieldPower® 接线盒, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色