特性
版本 | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 38, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
订货号 | 2556180000 |
类型 | S2L 3.50/38/90F 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118567199 |
数量 | 24 PC |
产品数据 |
IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A |
包装 | 盒装 |
深 | 14.2 mm |
深度 (英寸) | 0.559 inch |
高度 | 14 mm |
高度 (英寸) | 0.551 inch |
最低安装高度 | 10.5 mm |
宽度 | 73.5 mm |
宽度 (英寸) | 2.894 inch |
净重 | 10.102 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 |
联接类型 | 板联接 |
安装在印刷线路板上 | THT 焊接联接 |
间距 P(单位:mm) | 3.5 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.138 " |
出线方向 | 90° |
回路数 | 38 |
每回路的焊脚数目 | 1 |
焊脚长度 (l) | 3.5 mm |
焊针规格 |
d = 1.0 mm
八角形 |
焊接孔直径 (D) | 1.3 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
L1(mm) | 63 mm |
L1(inch) | 2.482 " |
插针排数 | 2 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 未连接插头的手指安全保护 / 连接插头的手背安全保护 |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入/ IP 10 未插入 |
可编码 | 是 |
插拔力 / 回路,最大 | 5 N |
拉力 / 回路,最大 | 4 N |
拧紧扭矩 |
|
绝缘材料 | PBT |
颜色编码 | 橙色 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
绝缘材料组 | IIIa |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 200 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
焊接连接的焊层结构 | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn 词汇表 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作溫度 | -50 °C |
最高操作温度 | 100 °C |
最小安装温度 | -30 °C |
最大安装温度范围 | 100 °C |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 10 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 10 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 9 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 8.5 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 250 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 125 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 80 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 2.5 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s 77 A |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 150 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 5 A |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 150 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 10 A |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 350 mm |
VPE 宽度 | 141 mm |
VPE 高度 | 35 mm |
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 按照垂询要求提供其他版本 • 根据需求可以提供镀金产品 • 行间距:请参见孔分布图 • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 焊孔直径 D = 1.3+0.1mm • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 为了给带螺钉法兰(F)的插头更充分的机械支撑,建议您加装带紧固螺钉的电缆接头(钣金螺钉,ISO 1481-ST 2.2x4.5 C 或 ISO 7049-ST 2.2x4.5 C – 参阅附件部分)。只允许在焊接之前使用电缆接头。 • 根据 IEC 61984,OMNIMATE 接插件是无断电能力 (COC) 的接插件。在指定使用期间,接插件不得在带电或负载下接合或脱离 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_106617) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2556180000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | 一致 |