接线端子S2T 2.5 VL OR

多层模块化端子, SNAP IN, 橙色, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0

商品编号 2902450000

审批

Approvals
ROHS
UL File Number Search
cURus 证书号
cURusEX 证书号

通用订货数据

버전
N. d’ordine
Тип
GTIN (EAN)
Množství

尺寸和重量

깊이
深度 (英寸)
Высота
高度 (英寸)
Ширина
宽度 (英寸)
净重

温度

Температура хранения
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

Состояние соответствия RoHS
REACH SVHC

材料参数

基础材料
颜色编码
触发元件颜色
阻燃等级符合 UL 94

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号
IECEX 证书号
最大电压(欧洲防爆标准ATEX)
电流 (ATEX)
导线最大压接面积(ATEX)
最大电压(国际电工委员会IECEX)
电流 (IECEX)
导线最大压接面积 (IECEX)

系统特征值

必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
安装导轨已装备
N功能
PE 功能
PEN功能

其它技术参数

可卡装
固定类型
安装方式
开放端
防爆版

可压接导线 (其它联接)

Connection type, additional connection

Conductor embornable (conexión nominal)

Dvojdutinka, max.
Gauge to IEC 60947-1
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min.
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
Wire connection cross-section, solid core, min.
剥线长度
压接范围,最大
压接范围,最小
双线管状端头 最大导线横截面
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最大压接面积 软导线
最小多股导线接线截面积
联接点数量
联接类型
联接类型 2
螺丝刀口尺寸
连接方向

额定数据(CSA)

C áram nagyság (CSA)
Current size D (CSA)
Napięcie rozm. D (CSA)
N° certificato (CSA)
Prąd Gr B (CSA)
Sección máx. del conductor (CSA)
Voltage size C (CSA)
最小导线横截面积(CSA )
전압 크기 B(CSA)

Generale

Montageskena obestyckad
Нормы
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
最大电流
标准
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准
额定浪涌电压
功率损耗符合 IEC 60947-7-x
污染等级
过压等级

Datos nominales según UL

cURus 证书号
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)
电压大小 B (cURus)
电压大小 C (cURus)
电压大小 D (cURus)
电流大小 B (cURus)
电流大小 C (cURus)
电流大小 D (cURus)

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0