Vlastnosti
Verze | Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M8, LED: Ano, Počet pólů: 3, Počet soketů kontaktů: 4 |
Číslo objednávky | 2819010000 |
Typ | SAI-04Z-VPUT-3A-M08L-PNP |
GTIN (EAN) | 4064675330233 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 10 g |
Provozní teplota | -25 - 80°C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Upínací rozsah, min. | 0,08 mm² |
Upínací rozsah, max. | 1,5 mm² |
Výstup rozvaděče | Krytový rozdělovač spodní díl |
Typ připojení | PUSH IN |
Jmenovité napětí, min. | 15 V |
Jmenovité napětí, max. | 30 V |
Max. proudová kapacita na slot | 4 A |
Celkem proud | 6 A |
Proud na signál | 2 A |
K dispozici elektrická izolace | Ne |
Stupeň krytí | IP67 |
Počet pólů | 3 |
Počet soketů kontaktů | 4 |
Připojovací závit | M8 |
Závažnost znečištění | 3 |
Chování při požáru | V-0 |
LED | Ano |
Iniciační prvek LED | Ano |
Barva LED pro indikaci provozu | zelená |
Barva LED pro I/O funkce | žlutá |
Materiál O-kroužku | FKM |
Hlavní materiál krytu | PBT |
Materiál rozvaděče | Plast |
Barva krytu | černá (podobná odstínu RAL 9005) |
Těsnicí materiál krytu | FKM |
Šroubová patice | CuZn, poniklované |
Materiál kontaktu | CuZn |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Nosný materiál kontaktu | PBT (UL 94 V0) |
Počet pólů | 3 |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ne |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305005) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2819010000) |
Katalogy | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |
Schválení |    |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E141197 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1856780000Obalová jednotka:600 ks
MultiFit, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Festo, Bílá
-
ID výrobku:1802760000Obalová jednotka:50 ks
Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
ZnačeníOznačení svorekMultiCardMultiFitMFFPrázdné
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabelyRJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelůPříslušenstvíOchranná víkaM 8