Vlastnosti
Verze | Pevná kabelová verze, M8, 30 V, , LED: Ano, Iniciační prvek LED: Ano, Typ kabeláže: PNP, 10 m |
Číslo objednávky | 1828690000 |
Typ | SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-10U02 |
GTIN (EAN) | 4032248335336 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 18,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,717 inch |
Výška | 118 mm |
Výška (v palcích) | 4,646 inch |
Šířka | 24 mm |
Šířka (v palcích) | 0,945 inch |
Čistá hmotnost | 771 g |
Provozní teplota | -25 - 80°C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Délka odizolování pláště | 100 mm |
Výstup rozvaděče | Pevná kabelová verze |
Jmenovité napětí, min. | 10 V |
Jmenovité napětí, max. | 30 V |
Zkušební napětí | 1 kV |
Max. proudová kapacita na slot | 2 A |
Celkem proud | 6 A |
Proud na signál | 1 A |
K dispozici elektrická izolace | Ne |
Izolační síla | 109 Ω |
Stupeň krytí | IP68 |
Počet pólů | 3 |
Počet soketů kontaktů | 6 |
Připojovací závit | M8 |
Závažnost znečištění | 3 |
Chování při požáru | V-0 |
LED | Ano |
Iniciační prvek LED | Ano |
Barva LED pro indikaci provozu | zelená |
Barva LED pro I/O funkce | žlutá |
Materiál O-kroužku | FKM |
Hlavní materiál krytu | PBT |
Materiál rozvaděče | Plast |
Barva krytu | černá (podobná odstínu RAL 9005) |
Šroubová patice | CuZn, poniklované |
Materiál kontaktu | CuZn |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Nosný materiál kontaktu | PBT (UL 94 V0) |
Barva opláštění | černá |
Cykly ohybu | 2 mil. |
Halogen | Ne |
Materiál pláště | PUR |
Poloměr ohybu, min., pohyblivý | 10 x průměr kabelu |
Počet pólů | 3 |
Průřez vodiče (tisk/online) | 6 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Stíněný | Ne |
Vnější průměr | 7,2 mm |
Délka kabelu | 10 m |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ano |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102334) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1828690000) |
Oznámení o změně produktu |
[20211208 Technical change to SAI M8 Line Distribution Boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248232)
[20211208 Technische Änderung zu SAI M8 Line Verteiler](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248233) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
Schválení |    |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E92202 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1856780000Obalová jednotka:600 ks
MultiFit, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Festo, Bílá
-
ID výrobku:1802760000Obalová jednotka:50 ks
Montážní sestavy chráněných komponent, Ochranný kryt
ZnačeníOznačení svorekMultiCardMultiFitMFFPrázdné
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabelyRJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelůPříslušenstvíOchranná víkaM 8