Dopuszczenia
ROHS
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
Wymiary i masa
Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Dane przyłącza
Метод проводного соединения
Наружный диаметр провода, мин.
Наружный диаметр провода, макс.
Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
odejście rozdzielcze
Dane elektryczne
Tensión nominal, mín.
Rated voltage, max.
Maks. pojemność pojedynczego gniazda
prąd całkowity
Electrical isolation available
Opór izolacji
Dane ogólne techniczne
Plug-in station coding
Вид защиты
Número de polos
Number of contact sockets
Připojovací závit
LED
czujnik bezdotykowy LED
Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej
LED colour for I/O function
Dane materiałowe
Housing colour
materiał uszczelniający pokrywę
Gniazdo śrubowe
Materiał styków
Powierzchnia styku
Dane techniczne kabla
Diametro esterno del conduttore, max.
Número de polos
컨덕터 O.D., 최소
Przydatność do łańcucha ciągowego
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0