製品情報
バージョン | 保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ |
注文番号 | 1802760000 |
種別 | SAI-SK M8 |
GTIN (EAN) | 4032248257379 |
数量 | 50 items |
正味重量 | 0.194 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
ハウジングの温度範囲 | -20 - +90 °C |
ハウジング主要材質 | PA 66 |
保護度合い | IP68 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167180) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1802760000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1802760000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002314 |
ETIM 7.0 | EC002314 |
ETIM 8.0 | EC002314 |
ETIM 9.0 | EC002314 |
ETIM 10.0 | EC002314 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 |
ROHS | 適合 |
の付属品です
-
商品番号:2819000000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 10
-
商品番号:2818990000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 8
-
商品番号:2819080000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 10
-
商品番号:2819050000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 4
-
商品番号:2818980000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 6
-
商品番号:2818960000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 10
-
商品番号:2818940000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 6
-
商品番号:2819020000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 6
-
商品番号:2819030000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 8
-
商品番号:2819040000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 10
-
商品番号:2818970000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 4
-
商品番号:2819010000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 4
-
商品番号:2819070000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 8
-
商品番号:2818930000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 4
-
商品番号:2818950000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 3, コンタクトソケット数: 8
-
商品番号:2819060000販売単位:1 items
センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 6
-
商品番号:1828630000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1828680000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1849680000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1828610000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1179330000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 15 m
-
商品番号:1828710000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1849700000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1849690000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1828620000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1828690000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1828670000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1828720000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1849670000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1828650000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 10 m
-
商品番号:1828700000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1828640000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1828660000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
-
商品番号:1234890000販売単位:1 items
固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 15 m