Vlastnosti
Verze | Vestavěné zástrčky, M8, Montážní závit: , Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: |
Číslo objednávky | 2421930000 |
Typ | SAID-M8S-4S-SMT |
GTIN (EAN) | 4050118429725 |
Množství | 25 ks |
Čistá hmotnost | 3 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Kódování | M8 = ne |
Počet pólů | 4 |
Připojení stínění | Ano |
Skříně | M8 konektor samec |
Jmenovité napětí | 30 V |
Jmenovité napětí | 60 V (3 póly) / 30 V (4, 5 a 8 pólů) |
Jmenovitý proud | 4 A |
Jmenovitý proud | 4 A (3, 4 a 5 pólů) / 1,5 A (8 pólů) |
Rozsah teplot | -25…95 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Povrch kontaktu | Au (zlato) |
Hlavní materiál krytu | LCP |
Připojovací závit | M8 |
Utahovací moment | M8: 0,5 Nm |
Závažnost znečištění | 3 (2 vně utěsněného prostoru) |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Aretační matice, materiál | Poniklovaný CuZn |
Materiál krytu montovaného s přírubou | Poniklovaný CuZn |
Počet pólů | 4 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Hlavní materiál krytu | LCP |
Připojovací závit | M8 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | Au (zlato) |
Stupeň krytí | IP67 |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | Au (zlato) |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Množství řady kolíků | 1 |
Počet pólů | 4 |
Stupeň krytí | IP67 |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46085) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2421930000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC003557 |
ETIM 8.0 | EC003557 |
ETIM 9.0 | EC003557 |
ETIM 10.0 | EC003557 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:2424520000Obalová jednotka:25 ks
Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 9 mm
-
-
ID výrobku:2424550000Obalová jednotka:25 ks
Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 10 mm
-
ID výrobku:2424540000Obalová jednotka:25 ks
Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 6 mm
-
ID výrobku:2424530000Obalová jednotka:25 ks
Vestavěné zástrčky, M8 konektor samec, Výška instalace: 13 mm
-
Svorkovnice a konektory DPSPCB kruhové konektory – IP67SignálM 8SMT připojeníKupole a příslušenstvíPříslušenství