特性
版本 | 内置插头, M12, 针式 直, 紧固螺纹: M 16 x 1.5, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 0.5 m, 前面板安装 |
订货号 | 1861170000 |
类型 | SAIE-M12S-5-0.5U-FP-M16 |
GTIN (EAN) | 4032248419241 |
数量 | 1 PC |
净重 | 32 g |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
黄铜材质
经镀镍处理的 |
|
回路数 | 5 |
外壳温度范围 | -30…+90 °C |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针镀层 | 镀金的 |
编码 | A 编码 |
防护等级 |
IP67
拧入时 |
额定电压 | 60 V |
额定电流 | 4 A |
额定电流 | 4 A (4 - 5 pole)/ 2 A (8-pole)/ 1.5 A (12-pole) |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
黄铜材质
经镀镍处理的 |
|
回路数 | 5 |
外壳温度范围 | -30…+90 °C |
安装方式 | 前面板安装 |
导线外径 | - |
导线横截面(打印/在线) | 0.34 (4极与5极)/ 0.25 (8极)/ 0.14 (12极) |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针镀层 | 镀金的 |
材料 | PVC |
电缆长度 | 0.5 m |
端口 2 | Flying wires |
端口1 | M12 |
紧固螺纹 | M 16 x 1.5 |
编码 | A 编码 |
联接螺纹 | M12 |
股线 / 电缆长度 | 0.5 m |
芯线横截面积 | 0.34 mm² |
防护等级 |
IP67
拧入时 |
额定电压 | 60 V |
额定电压 | 250V (4极)/ 60 V (5极)/ 30 V (8极和12极) |
额定电流 | 4 A |
额定电流 | 4 A (4 - 5 pole)/ 2 A (8-pole)/ 1.5 A (12-pole) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181294) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1861170000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E307231 |