特性
版本 | 传感器/执行器导线, 导线, M12 / M12, 回路数 : 4, 25 m, 针式 直 - 孔式 直, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不 |
订货号 | 1906302500 |
类型 | SAIL-M12GM12G-4-25U |
GTIN (EAN) | 4050118192407 |
数量 | 1 PC |
净重 | 662.64 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
传输速率 | 5 m/s |
加速度 | 5 m/s² |
卤素 | 不 |
回路数 | 4 |
外径 | 4.7 mm ± 0.2 mm |
外部覆层符合 UL AWM 样式 | 20549 (80 °C / 300 V) |
带屏蔽 | 无 |
弯曲循环 | 12 百万 |
扭转时的弯曲循环 | > 5 Mio. |
扭转长度 | 1 m |
抗扭强度 | 360 °/m |
抗水解,抗微生物 | 是 |
护套材料 | PUR |
护套颜色 | 黑色 |
无 LABS | 是 |
最小弯曲半径,可变 | 10 x 电缆直径 |
最小弯曲半径,固定 | 5 x 电缆直径 |
电缆长度 | 25 m |
电缆长度可配置 | 是 |
移动中的温度范围 | -25...80 °C |
线芯符合 UL AWM 样式 | 10493 (80 °C / 300 V) |
绝缘 | PP |
耐焊珠高温 | 无 |
芯线横截面积 | 0.34 mm² |
辐照交联 | 无 |
适用于拖曳电缆 | 是 |
防油 | 符合 IEC 60811:404 |
防焊接火花 | 无 |
阻燃性 |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
符合 IEC 60332-2-2 |
静止时的温度范围 | -40...80 °C |
颜色编码 |
棕色
白色 蓝色 黑色 |
LED | 不 |
外壳基本材料 | PUR |
外壳温度范围 | -25…+85 °C |
抗冲击和抗振保护根据 | B截面 |
拧紧力矩矩 | M12: 0.8 - 1.2Nm |
插拔次数 | ≥ 100 |
插针镀层 | 镀金的 |
污染等级 | 3 |
类型 | 针式 直 - 孔式 直 |
绝缘强度 | 108 Ω |
编码 | A 编码 |
联接螺纹 | M12 / M12 |
螺纹环材料 | 锌压铸 |
跳线 | 不 |
防护等级 |
IP65
IP66 IP67 IP68 拧入时 IP69 |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 4 A |
绝缘强度 | 108 Ω |
额定电压 | 250 V |
证书号 (cULus) | E307231 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
抗冲击和抗振保护根据 | B截面 |
连接器标准 | IEC 61076-2-101 |
插头,左 | M12, A 编码, IP69, 针式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽 |
插头,右 | M12, A 编码, IP69, 孔式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽 |
图片标题-05 | 插针分配方案 |
图片签名-05 | Male |
图片标题-06 | 插针分配方案 |
图片签名-06 | Socket |
图片标题-07 | 接线图 |
图片标题-08 | 理想的工具:Screwty ® 带扭矩功能 |
图片签名-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
产品更改通知 |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E307231 |