製品情報
バージョン | センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 4, 3 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
注文番号 | 1093020300 |
種別 | SAIL-M12GM12G-4-3.0UGE |
GTIN (EAN) | 4032248865529 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 96.8 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
LABS-free | はい |
UL AWM スタイル準拠のコア | 10493 (80 °C / 300 V) |
UL AWM スタイル準拠の外装 | 20549 (80 °C / 300 V) |
ねじれ時の曲げサイクル | > 5 Mio. |
ねじれ長 | 1 m |
カラーコーディング |
茶色
白色 青色 黒色 |
ケーブルキャリアに最適 | はい |
ケーブル長 | 3 m |
コア断面積 | 0.34 mm² |
シースカラー | 黄色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | いいえ |
ハロゲン | いいえ |
交差結合照射 | いいえ |
加水分解および微生物耐性 | はい |
加速 | 5 m/s² |
外径 | 4.7 mm ± 0.2 mm |
延焼耐性 |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
IEC 60332-2-2に準拠 |
曲げサイクル | 5 Mio |
曲げ半径、最小、定置 | 5 x ケーブル直径 |
曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 |
極数 | 4 |
構成可能ケーブル長 | はい |
歪み耐性 | 360 °/m |
温度範囲、固定 | -40...80 °C |
温度範囲、移動 | -25...80 °C |
溶接スパーク耐久性 | いいえ |
溶接火花耐久性 | いいえ |
絶縁 | PP |
耐油性 | IEC 60811:404に準拠 |
速度 | 5 m/s |
PUR | |
LED | いいえ |
コーディング | A-coded |
ジャンパー | 該当なし |
スレッドリング材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
ハウジングの温度範囲 | -25 - +85 °C |
バージョン | ピン、ストレート – ソケット、ストレート |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い |
IP67
IP68 完全取付け時 IP65 IP66 |
定格電圧 | 250 V |
定格電流 | 4 A |
接続スレッド | M12/M12 |
接触表面 | 金メッキ |
汚染度 | 3 |
準拠した耐衝撃および防振 | セクションB |
絶縁耐性 | 108 Ω |
締付けトルク | M12:0.8 ~ 1.2 Nm |
定格電圧 | 250 V |
絶縁耐性 | 108 Ω |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-101 |
証明書番号(cULus) | E307231 |
コネクタ規格 | IEC 61076-2-101 |
準拠した耐衝撃および防振 | セクションB |
左プラグ | M12, A コード化, IP69, オス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし |
プラグ右 | M12, A コード化, IP69, メス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし |
図表タイトル 05 | 極スキーム |
画像サブタイトル - 05 | Male |
図表タイトル 06 | 極スキーム |
画像サブタイトル - 06 | Socket |
図表タイトル 07 | 配線図 |
図表タイトル 08 | 理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty® |
画像サブタイトル - 08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1093020300) |
製品変更通知 |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E307231 |