特性
版本 | D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 6 A, PUSH IN |
订货号 | 7760056363 |
类型 | SCM 4CO P |
GTIN (EAN) | 6944169772276 |
数量 | 10 PC |
深 | 42.7 mm |
深度 (英寸) | 1.681 inch |
高度 | 101.8 mm |
高度 (英寸) | 4.008 inch |
宽度 | 30.6 mm |
宽度 (英寸) | 1.205 inch |
净重 | 71.12 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...55 °C |
湿度 | 5…85%, 无冷凝 |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
cURus 证书号 | E355547 |
额定开关电压 | 250 V AC |
持续电流 | 6 A |
最大开关电压,交流 | 250 V |
触点类型 | 4 转换触点 |
导轨 | TS 35 |
颜色编码 | 黑色 |
UL94阻燃等级组件 |
|
额定电压 | 250 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
绝缘材料组 | IIIb |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 3 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4kVeff / 1min |
相邻触点的介电强度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
开放式触点的介电强度 | 2,5 KVeff / 1 Min. |
相邻触点的脉冲耐受电压 | 4.8 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
cURus 证书号 | E355547 |
导线连接方式 | PUSH IN |
额定连接下的裸线长度 | 10 mm |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 1.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 16 |
单股导线的最小压接面积 | 0.14 mm² |
单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.14 mm² |
最大压接面积 软导线 | 1.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.14 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.14 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.5 mm |
产品信息 | 只有带有横联件 SCM/SDI P CC 的连接 A2 (产品编号 7760056366) 可以桥接于该插座上。 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35352) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54891) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7760056363) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760056363) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001456 |
ETIM 7.0 | EC001456 |
ETIM 8.0 | EC001456 |
ETIM 9.0 | EC001456 |
ETIM 10.0 | EC001456 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-03 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E355547 |
配件
是附件
-
商品编号:7760056076包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056072包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056073包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056074包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056071包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056075包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056070包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056069包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056068包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056060包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056063包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056067包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056064包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056066包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056065包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056059包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056062包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056061包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056189包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056287包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:7760056190包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056184包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056183包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056087包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056095包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056094包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056091包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056088包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056092包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056093包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056089包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056090包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056105包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056187包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056188包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056057包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056050包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056051包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056056包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056052包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056058包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056055包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056054包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056053包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056185包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056186包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056099包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056102包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056096包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056100包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056104包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056097包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056101包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056098包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056103包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056077包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056083包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056086包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056082包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056080包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056081包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056085包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056084包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056079包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056078包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
是…的配合件
-
商品编号:7760056067包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056064包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056059包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056065包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056066包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056062包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056063包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056061包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056060包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056105包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056189包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056190包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056287包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:7760056051包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056054包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056052包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056053包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056055包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056050包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056056包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056057包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056058包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056188包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056187包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056085包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056078包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056082包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056080包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056081包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056079包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056086包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056083包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056084包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056183包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056184包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056090包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056093包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056087包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056092包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056088包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056091包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056089包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056094包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056095包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056098包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056099包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056100包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056101包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056103包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056097包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056096包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056102包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056104包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 4, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056074包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056075包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056076包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056073包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056070包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 48 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056072包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 220 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056071包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 110 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056069包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056068包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 12 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
-
商品编号:7760056077包装单位:20 PC
D-SERIES DRM, 继电器, 触点数量: 2, 转换触点, AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 10 A, 插拔联接
单个零件
-
商品编号:2576020000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2576100000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2576090000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V AC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2576010000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 115 V AC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2576140000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置
-
商品编号:2576050000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2576130000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 24 V DC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2576060000包装单位:10 PC
D-SERIES DRM, 继电器模块, 触点数量: 4, 转换触点 AgNi 闪光镀金处理, 额定控制电压: 230 V AC, 持续电流: 5 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 可配置