特性
版本 | M12 型线电缆拧紧工具转接器(K 和 L 编码) |
订货号 | 2486610000 |
类型 | SCREWTY M12 K+L O.SD |
GTIN (EAN) | 4050118497403 |
数量 | 1 PC |
包装 | 塑料袋 |
净重 | 13.2 g |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
大小 | 16 mm |
联接螺纹 | M12 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000149 |
ETIM 7.0 | EC000149 |
ETIM 8.0 | EC000149 |
ETIM 9.0 | EC000149 |
ETIM 10.0 | EC000149 |
ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 |
ECLASS 11.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |
ROHS | 一致 |