特性
版本 | 电缆拧紧工具更换刀头 |
订货号 | 1254650000 |
类型 | SCREWTY SW13 |
GTIN (EAN) | 4050118051834 |
数量 | 1 PC |
包装 | 集装箱 |
净重 | 44 g |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000149 |
ETIM 7.0 | EC000149 |
ETIM 8.0 | EC000149 |
ETIM 9.0 | EC000149 |
ETIM 10.0 | EC000149 |
ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 |
ECLASS 11.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |