製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, 接続要素、左, オス型ヘッダー, 開側, THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 3, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
注文番号 | 1063210000 |
種別 | SHL-SMT 5.00/03GL 1.5BX |
GTIN (EAN) | 4032248814879 |
数量 | 120 items |
製品データ |
IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12 |
パッケージ | 箱 |
深さ | 23.2 mm |
奥行き(インチ) | 0.913 inch |
高さ | 14.4 mm |
高さ(インチ) | 0.567 inch |
下位バージョンの高さ | 11.2 mm |
幅 | 15.6 mm |
幅(インチ) | 0.614 inch |
長さ | 0 mm |
正味重量 | 2 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M |
接続方式 | 基板接続 |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.197 " |
極数 | 3 |
L1 (mm) | 10 mm |
L1 (インチ) | 0.394 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
保護度合い | IP20 |
体積抵抗 | ≤5 mΩ |
コーディング可能 | はい |
絶縁材 | LCP |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | IIIa |
比較追跡指数(CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -40 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
温度範囲、設置、最小 | -30 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 10 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 9 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 400 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV |
試験制度(CSA) | CSA |
証明書番号(CSA) | 200039-70153051 |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 50 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 9 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 9 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 9 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 50 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 9 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 9 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 9 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
比較追跡指数(CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
絶縁材 | LCP |
絶縁材グループ | IIIa |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
保護度合い | IP20 |
封止オプション | いいえ |
色 | 黒色 |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
承認/証明書/適合証明書 | [CSA Certificate of Compliance](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_48790) |
エンジニアリングデータ |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60100)
[CAD data -- Design IN construction drawings 5.0](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177967) [CAD data -- Design IN PCB layout 5.0](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177969) [CAD data -- PCB_position_70149_LP-POSITION_17MM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188764) [CAD data -- Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188765) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1063210000) |
ユーザ文書 |
[Through-Hole-Reflow Design Anwendungsempfehlung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188333)
[Through-Hole-Reflow design recommendation for use](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188336) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |