Eigenschaften
Ausfuehrung | SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 25, 3.6 mm, Messing, vernickelt |
Best.-Nr. | 1777640000 |
Art | SKMU EMV M25 |
GTIN (EAN) | 4032248157914 |
VPE | 50 Stück |
Höhe | 5,2 mm |
Höhe (inch) | 0,205 inch |
Nettogewicht | 10,7 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
Außendurchmesser | 30 mm |
Gewinde (außen) | M 25 |
Gewinde (innen) | M 25 |
Gewindelänge | 3,6 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Nein |
Schlüsselweite 1 | 30 mm |
Verschraubung | M 25 |
Werkstoff | Messing, vernickelt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54455) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1777640000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1777640000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 10.0 | EC000940 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:2435170000VPE:25 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenEMV-KabelverschraubungenEMV-Messingverschraubung, 4. Generation