Vlastnosti
Verze | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, Hloubka: 26.6 mm |
Číslo objednávky | 1778990000 |
Typ | STB 21.6/IH/RT WTL6/3 |
GTIN (EAN) | 4032248169665 |
Množství | 50 ks |
Hloubka | 26,6 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,047 inch |
Výška | 6,1 mm |
Výška (v palcích) | 0,24 inch |
Šířka | 6,1 mm |
Šířka (v palcích) | 0,24 inch |
Čistá hmotnost | 2,34 g |
Okolní teplota | -5 °C…40 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |
Materiál | Polyamid 66 |
Barevný | Červená |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
Verze | Pro svorky |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Typ montáže | Přišroubováno |
Typ upevnění | Přišroubováno |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Hloubka zásuvného připojení | 11,1 mm |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
Název ilustrace 02 | Obrázek výrobku |
Podnadpis obrázku-02 | Podobné ilustraci |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224861) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1778990000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1778990000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:1393380000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1833380000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Bílá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020340000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020360000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Oranžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020300000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1833350000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Žlutá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1833340000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Zelená, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020310000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1781750000Obalová jednotka:1 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020380000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020320000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1037820000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Fialová, 4 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020120000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Žlutá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020180000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020140000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020100000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1021000000Obalová jednotka:10 ks
Pás svorek s jedním a více póly, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1
-
ID výrobku:1020110000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1036700000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Bílá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1412960000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020160000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Zelená, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1781730000Obalová jednotka:1 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1037800000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1037810000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Hnědá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1036760000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Oranžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020900000Obalová jednotka:10 ks
Pás svorek s jedním a více póly, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1
-
ID výrobku:1238930000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1934810000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1018600000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1018640000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1161690000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1062130000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1934820000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1060370000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1018800000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1062120000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:2595900000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1020190000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá/žlutá, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1040220000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Žlutá, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020210000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020290000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Zelená, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1393350000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1039700000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Bílá, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020260000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Oranžová, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1781740000Obalová jednotka:1 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020200000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1412970000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 41 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020280000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1039600000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020240000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2