特性
版本 | 断线、剥线及压接工具, 管状端头压接工具, 0.5mm², 2.5mm², 梯形 |
订货号 | 9020000000 |
类型 | STRIPAX PLUS 2.5 |
GTIN (EAN) | 4008190067267 |
数量 | 1 PC |
宽度 | 210 mm |
宽度 (英寸) | 8.268 inch |
净重 | 248.63 g |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
物品描述 | 压接工具 |
类型 | 机械的,压模不可拆卸 |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
导线最大压接面积, AWG | AWG 14 |
导线最小压接面积,AWG | AWG 20 |
插针类型 | 成条管状端头 |
最小压接面积 | 0.5 mm² |
Crimpart/-profil | 梯形 |
管状端头 最大横截面 | 2.5 mm² |
管状端头 最小横截面 | 0.5 mm² |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66799) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9020000000) |
产品更改通知 |
[Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310211)
[Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310212) |
用户文档 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101164) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002109 |
ETIM 7.0 | EC002109 |
ETIM 8.0 | EC002109 |
ETIM 9.0 | EC002109 |
ETIM 10.0 | EC002109 |
ECLASS 9.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |
配件
是附件
-
商品编号:9028780000包装单位:1 PC
压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: DIN
-
商品编号:9028790000包装单位:1 PC
压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: 其他
-
商品编号:9028770000包装单位:1 PC
压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: Weidmüller
工具工具套装压接套件
零部件
单个零件
-
商品编号:9028790000包装单位:1 PC
压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: 其他
-
商品编号:9028770000包装单位:1 PC
压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: Weidmüller
-
商品编号:9028780000包装单位:1 PC
压接工具类别, 压接钳: STRIPAX-Plus, 剥线工具: STRIPAX-Plus, 最小压接面积: 0.5, 颜色编码: DIN
工具工具套装压接套件