Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja |
Código | 2529030000 |
Tipo | SV-SMT 7.62HP/02/90G SC/6 2.6SN BX |
GTIN (EAN) | 4050118675023 |
Cantidad | 66 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 28,3 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,114 inch |
Altura | 14 mm |
Altura (pulgadas) | 0,551 inch |
Altura construcción baja | 11,4 mm |
Anchura | 31,45 mm |
Anchura (pulgadas) | 1,238 inch |
Peso neto | 5,08 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP |
Tipo de conexión | Conexión de tarjetas |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT/THR |
Paso en mm (P) | 7,62 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,3 " |
Angulo de salida | 90° |
Número de polos | 2 |
Número de terminales de soldadura por polo | 2 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 2,6 mm |
Tolerancia de longitud del pin de soldadura | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | 0,8 x 1,0 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,4 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
L1 en mm | 7,62 mm |
L1 en pulgadas | 0,3 " |
L2 en mm | 7,62 mm |
L2 en pulgadas | 0,3 " |
Número de series | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | safe to back of hand above the printed circuit board |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 |
Resistencia de paso | 2,00 mΩ |
Codificable | Sí |
Fuerza de inserción/polo, máx. | 12 N |
Fuerza de extracción/polo, máx. | 7 N |
Materiales aislantes | PA 9T |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | II |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 500 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate |
Estructura de capas del contacto del conector | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 130 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 130 °C |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 41 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 41 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 41 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 41 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 630 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 630 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 6 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 6 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 6 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 420 A |
Instituto (cURus) | CURUS |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 600 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 33 A |
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 33 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 5 A |
Distancia de fuga, mín. | 9,6 mm |
Distancia en el aire, mín. | 6,9 mm |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 338 mm |
Anchura VPE | 130 mm |
Altura de VPE | 33 mm |
Paso en mm (híbrido) |
|
Paso en mm (señal) | 3.81 mm |
Paso en pulgadas (híbrido) |
|
Paso en pulgadas (Señal) | 0.15 " |
Número de polos (híbrido) |
|
Número de polos (Señal) | 6 |
Número de terminales de soldadura por polo (híbrido) |
|
Número de terminales de soldadura por polo (Señal) | 1 |
Dimensiones del terminal de soldadura (híbrido) |
|
Dimensiones del pin de soldadura (señal) | 0,8 x 0,8 mm |
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (híbrido) |
|
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (señal) | -0,03 / +0,01 mm |
Diámetro de la perforación (híbrido) |
|
Diámetro orificio placa circuito impreso (Señal) | 1.3 mm |
Tolerancia del diámetro de la perforación (híbrido) |
|
Tolerancia diámetro orificio placa circuito impreso (señal) | ± 0,1 mm |
L2 en mm | 7,62 mm |
L2 en pulgadas | 0,3 " |
Número de filas (híbrido) |
|
Número de filas (señal) | 2 |
Material de contacto (híbrido) |
|
Material de contacto (señal) | CuMg |
Superficie de contacto (híbrido) |
|
Superficie de contacto (señal) | estañado |
Estructura de capas de la conexión por soldadura (híbrido) |
|
Estructura de capas de la conexión por soldadura (señal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Estructura de capas del contacto del conector (híbrido) |
|
Estructura de capas del contacto del conector (señal) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido) |
|
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal) | 320 V |
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido) |
|
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal) | 160 V |
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido) |
|
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal) | 160 V |
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido) |
|
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal) | 2.5 kV |
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido) |
|
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal) | 2.5 kV |
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido) |
|
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal) | 2.5 kV |
Corriente momentánea máxima (híbrido) |
|
Resistencia a corriente momentánea máxima (señal) | 3 x 1s mit 80 A |
Distancia de fuga (híbrido) |
|
Distancia en el aire (híbrido) |
|
Tensión nominal (Use group B / CSA) (híbrido) |
|
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal) | 300 V |
Tensión nominal (Use group C / CSA) (híbrido) |
|
Tensión nominal (Use group C / CSA) (Señal) | 50 V |
Intensidad nominal (Use group B / CSA) (Híbrido) |
|
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal) | 9 A |
Intensidad nominal (Use group C / CSA) (Híbrido) |
|
Intensidad nominal (Use Group C /CSSA (Señal) | 9 A |
Intensidad nominal (Use group D / CSA) (Híbrido) |
|
Intensidad nominal (Use group D) (Señal) | 9 A |
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Híbrido) |
|
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Señal) | 300 V |
Tensión nominal (Use group C / UL 1059) (Híbrido) |
|
Tensión nominal (Use group C / UL 1059] (Señal) | 50 V |
Tensión nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido) |
|
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) (Señal) | 300 V |
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (híbrido) |
|
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (Señal) | 5 A |
Intensidad nominal (Use group B) (híbrido) |
|
Intensidad nominal (Use group C / UL 1059) (Señal) | 5 A |
Intensidad nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido) |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274475) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2529030000) |
Notificación de cambio de producto |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-03-01 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |