SVFL 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX

PCB 接插件, 反向插头, 7.62 mm, 回路数: 3, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装

商品编号 2630450000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
cURus 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
产品数据
包装

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

系统参数

产品系列
联接类型
导线连接方式
间距 P(单位:mm)
间距 P(单位:inch)
导线出线方向
回路数
L1(mm)
L1(inch)
层数
插针排数
额定横截面
防触电保护(按照DIN VDE57106)
防触电保护(按照DIN VDE 0470)
防护等级
通道电阻
可编码
剥线长度
螺钉法兰的最小扭矩
直杆螺丝刀口尺寸
插拔次数
拉力 / 回路,最大

材料数据

绝缘材料
颜色编码
触发元件颜色
比色表 (相似)
绝缘材料组
相比漏电起痕指数(CTI)
阻燃等级符合 UL 94
触点材料
插针镀层
插头触点叠层结构
最低存放温度.
最高存放温度
最低操作温度
最高操作温度
最小安装温度
最大安装温度范围

适用导线

压接范围,最小
压接范围,最大
导线最小压接面积 AWG
单股导线的,最小值 H05(07) V-U
单股导线的,最大值 H05(07) V-U
多股硬导线,最小值 H07V-R
多股硬导线,最大值 H07V-R
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1
可压接导线
参考文本

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试
额定电流,最少极数 (Tu = 20°C)
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)
额定电流,最大极数 (Tu = 40°C)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 II/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/2)
额定冲击电压,用于过电压等级(污染等级 III/3)
瞬时耐电流
最小爬电距离
最小电气间隙

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)
额定电压 (使用组 C / CSA)
额定电压 (使用组 D / CSA)
额定电流 (使用组 B / CSA)
额定电流 (使用组 C / CSA)
额定电流 (使用组 D / CSA)
导线最小压接面积,AWG,
导线最大压接面积,AWG

额定数据符合 UL 1059 标准

机构
cURus 证书号
额定电压 (使用组 B / UL 1059)
额定电压 (使用组 C / UL 1059)
额定电压 (使用组 D / UL 1059)
额定电压 (使用组 F / UL 1059)
额定电流 (使用组 B / UL 1059)
额定电流 (使用组 C / UL 1059)
额定电流 (使用组 D / UL 1059)
额定电流 (使用组 F / UL 1059)
导线最小压接面积,AWG
导线最大压接面积,AWG
参见认证参数

包装

包装
VPE 长度
VPE 宽度
VPE 高度

重要注意事项

IPC 标准的符合性
备注

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0