Egenskaper
Utförande | THM, Apparatmärkning, 31 x 12.8 mm, Siemens, gul |
Art.nr. | 1487690000 |
Typ | THM ET 200SP 12.8/31 GE |
GTIN (EAN) | 4050118296518 |
Förp. | 1 items |
Djup | 0,08 mm |
Byggdjup (tum) | 0,003 inch |
31 mm | |
Bygghöjd (tum) | 1,22 inch |
Bredd | 12,8 mm |
Byggbredd (tum) | 0,504 inch |
Nettovikt | 438 g |
Temperaturområde för användning | -50...100 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 Etikettrulle = Apparatmärkning |
Antal per rulle | 2000 |
Applikation/Tillverkare | Siemens |
Bredd | 12,8 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Färgkod | gul |
Godkännande enligt UL 969 | Nej |
Halogener | Nej |
Material | Polypropylen |
Märkningsmetod | Termotransfer |
Temperaturområde för användning | -50...100 °C |
Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
Temperaturområde för användning min. | −50 °C |
Utförande | halogenfri |
Halogener | Nej |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1487690000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Uppfyllelse |