特性
版本 | THM, 导线及电缆标记号, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, 白色 |
订货号 | 1774400000 |
类型 | THM WO 33.5/93.1 WS |
GTIN (EAN) | 4032248148585 |
数量 | 1 PC |
深 | 0.025 mm |
深度 (英寸) | 0.001 inch |
高度 | 33.5 mm |
高度 (英寸) | 1.319 inch |
宽度 | 93.1 mm |
宽度 (英寸) | 3.665 inch |
净重 | 286 g |
工作温度范围 | -40...150 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 93.1 mm |
工作温度范围 | -40...150 °C |
打印标志 | 无 |
打印类型 | 空白 |
最大工作温度 | 150 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酯纤维胶片 |
材料颜色(阻抗编码) | 9 |
标记区域大小 | 25 x 33.5 mm |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每卷数量 | 500 |
每种组合对应的标识牌数 | 1 卷装标签 = 导线及电缆标记号 |
类型 | 自我粘贴的 |
粘胶剂 | 聚丙烯酸酯粘合剂 |
认证符合 UL 969 | 是 |
适用的打印机 |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 白色 |
卤素 | 不 |
导线压接面积 | 0.75 - 400 mm² |
导线外径 | 8 - 21.7 mm |
文字区域宽度 | 33.5 mm |
文字区域高度 | 25 mm |
最大压接面积 | 400 mm² |
最大电缆外径 | 21.7 mm |
最小压接面积 | 0.75 mm² |
最小电缆外径 | 8 mm |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63595) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1774400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1774400000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 一致 |