特性
版本 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 12 V DC ±20 %, 持续电流: 6 A, PUSH IN, 测试按钮可用: 否 |
订货号 | 2618180000 |
类型 | TRP 12VDC 1CO |
GTIN (EAN) | 4050118670653 |
数量 | 10 PC |
深 | 87.8 mm |
深度 (英寸) | 3.457 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
宽度 | 6.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.252 inch |
净重 | 30 g |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...60 °C |
湿度 | 5 至 95% 相对湿度,Tu = 40°C,非冷凝 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
最大环境温度 (工作时) | 60 °C |
接线面积 AWG,最小值 | AWG 26 |
接线面积 AWG,最大值 | AWG 14 |
导线类型 |
铜制硬导线
铜制软导线 |
污染等级 | 2 |
额定控制电压 | 12 V DC ±20 % |
直流额定电流 | 18 mA |
额定功率 | 210 mW |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 |
飞轮二极管
反极性保护 |
替换继电器的线圈电压有别于额定控制电压 | 无 |
替换继电器的线圈电压 | 12 V DC |
额定开关电压 | 250 V AC |
持续电流 | 6 A |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
最大开关电压,交流 | 250 V |
最大开关电压,直流 | 250 V |
最小切换功率 |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
浪涌电流 | 20 / 20 ms |
最大交流开关容量 (阻性) | 1500 VA |
最大直流开关容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |
动作延时 | ≤ 6ms |
断开延时 | ≤ 8 ms |
触点类型 | 1 转换触点 (AgNi) |
机械使用寿命 | 5 x 106 开关循环 |
工作海拔 |
≤ 2000 m
高于海平面 |
导轨 | TS 35 |
测试按钮可用 | 否 |
机械开关位置指示器 | 无 |
颜色编码 | 黑色 |
UL94阻燃等级组件 |
|
额定电压 | 300 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 6 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4 kVeff / 1 Min |
输入和输出端的绝缘类型 | 增强绝缘 |
开放式触点的介电强度 | 1 kVeff / 1 min |
安装导轨的介电强度 | 4 kVeff / 1 分钟 |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
证书号 (DNV) | TAA00001E5 |
证书号 (cULus) | E141197 |
导线连接方式 | PUSH IN |
额定连接下的裸线长度 | 9 mm |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的最小压接面积 | 0.14 mm² |
单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 16 |
最小多股导线接线截面积 | 0.14 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 14 |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.14 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.14 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
认证/证书/一致性声明 |
[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35334)
[Confirmation of Standards EN 45545-2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319014) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212130) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2618180000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2618180000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2618180000&norm=0) |
用户文档 |
[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93135)
[FL_TERMSERIES_RSS1COAgNi_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306021) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
认证 |     |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E141197 |
配件
-
商品编号:1463550000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 20回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 16, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 60 mA
-
商品编号:1463520000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
-
商品编号:1818400000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
继电器模块和固态继电器通用范围TERMSERIES其他产品接口适配器
标识牌端子标记号MultiCardWSWS 10/6空白