TRP 230VUC 2CO AU

TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V UC ±5 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No

N. articolo 2618300000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Humedad

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Datos nominales UL

Deriva de corriente de salida (óhmica)
Sección del conductor AWG, mín.
Sección de conexión AWG, máx.
Tipo de conductor
Grado de polución

Lado de mando

Tensión de mando nominal
Intensidad nominal AC
Intensidad nominal DC
Potencia nominal
Indicador de estado
Conexión de protección
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
Tensión de la bobina del relé de repuesto

Lado de carga

Tensión nominal de conexión
Intensidad permanente
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
Tensión de conex. AC, max.
Tensión de conex. DC, max.
Potencia de conexión mínima
Intensidad de conexión
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
Retardo de conexión
Retardo en la desconexión
Tipo de contacto
Vida útil mecánica

Datos generales

Altitud de funcionamiento
Carril de montaje
Pulsador de prueba disponible
Indicador de posición del interruptor mecánico
Color
Componente de índice de inflamabilidad UL94

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal
Grado de polución
Categoría de sobretensión
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
Tipo de aislamiento en entrada y salida
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
Tipo de aislamiento en contactos adyacentes
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
Sobretensión de choque fijo
Tipo de protección

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificado (DNV)
N.º de certificado (cULus)

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores
Longitud de desaislado, conexión nominal
Sección de embornado, conexión nominal
Sección de embornado, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
Dimens. caña destornillador

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0