Vlastnosti
Verze | TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No |
Číslo objednávky | 1122780000 |
Typ | TRS 24VUC 1CO |
GTIN (EAN) | 4032248905041 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 87,8 mm |
Hloubka (v palcích) | 3,457 inch |
Výška | 89,6 mm |
Výška (v palcích) | 3,528 inch |
Šířka | 6,4 mm |
Šířka (v palcích) | 0,252 inch |
Čistá hmotnost | 34 g |
Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |
Provozní teplota | -40 °C...60 °C |
Vlhkost | 5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Okolní teplota (provozní), max. | 60 °C |
Průřez připojení AWG, min. | AWG 26 |
Průřez připojení AWG, max. | AWG 14 |
Typ vodiče |
pevný měděný vodič
flexibilní měděný vodič |
Utahovací moment, max. | 0,4 Nm |
Úroveň závažnosti znečištění | 2 |
Jmenovité řídicí napětí | 24 V UC ±10 % |
Jmenovitý proud AC | 11.7 mA |
Jmenovitý proud DC | 6.4 mA |
Jmenovité výkonové údaje | 270 mVA / 154 mW |
Ukazatel stavu | Zelená LED |
Ochranný obvod | Usměrňovač |
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí | Ano |
Napětí cívky náhradního relé | 24 V DC |
Rated switching voltage | 250 V AC |
Trvalý proud | 6 A |
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži | 0,1 Hz |
Max. spínací napětí, AC | 250 V |
Max. spínací napětí, DC | 250 V |
Min. spínací výkon |
1 mA @ 24 V
10 mA @ 12 V 100 mA @ 5 V |
Špičkový proud | 20 A / 20 ms |
AC spínací výkon (odporový), max. | 1500 VA |
DC spínací výkon (odporový), max. | 144 W @ 24 V |
Odložení zapnutí | ≤ 6 ms |
Odložení vypnutí | ≤ 40 ms |
Typ kontaktu | 1 CO contact (AgNi) |
Mechanická životnost | 5x 106 spínací cykly |
Provozní nadmořská výška |
≤ 2000 m
nad hladinou moře |
Lišta | TS 35 |
Testovací tlačítko k dispozici | No |
Indikátor pozice mechanického přepínače | Ne |
Barevný | černá |
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 |
|
Jmenovité napětí | 300 V |
Závažnost znečištění | 2 |
Kategorie rázového napětí | III |
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 6 mm |
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 4 kVeff / 1 min. |
Typ izolace u vstupu a výstupu | vyztužená izolace |
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu | 1 kVeff / 1 min |
Dielektrická pevnost k montážní liště | 4 kVeff / 1 min. |
Impulse withstand voltage | 6 kV (1,2/50 µs) |
Stupeň krytí | IP20 |
Č. osvědčení (DNV) | TAA00001E5 |
Č. osvědčení (cULus) | E141197 |
Metoda připojení vodiče | Šroubové připojení |
Délka odizolování, jmenovité připojení | 8 mm |
Utahovací moment, max. | 0,4 Nm |
Rozsah sevření, jmenovité připojení | 1,5 mm² |
Upínací rozsah, min. | 0,14 mm² |
Upínací rozsah, max. | 2,5 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Průřez vodiče, pevný, min. | 0,14 mm² |
Průřez vodiče, pevný, max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG) | AWG 26 |
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG) | AWG 14 |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,14 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) | AWG 26 |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) | AWG 16 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,25 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,25 mm² |
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. | 0,5 mm² |
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. | 1 mm² |
Velikost nože | SD 0,6 x 3,5 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35334) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46951) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1122780000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1122780000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1122780000&norm=0) |
Uživatelská dokumentace |
[Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93135)
[FL_TERMSERIES_RSS1COAgNi_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306021) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
Schválení |     |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E141197 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1463520000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463550000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 16, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 60 mA
-
-
ID výrobku:2749610000Obalová jednotka:1 ks
Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
-
ID výrobku:2749340000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
-
ID výrobku:1818400000Obalová jednotka:600 ks
WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
-
ID výrobku:1463530000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:2618940000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:1240790000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, Připojení s kotevní svorkou
-
ID výrobku:1240780000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, Šroubové připojení
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednotlivé díly
-
ID výrobku:1454430000Obalová jednotka:18 ks
TERMSERIES, Relé, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 6 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1123250000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 1, CO contact, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 10 A, Šroubové připojení