特性
版本 | 连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 8 mm, 回路数: 1, 青铜材质 |
订货号 | 0266700000 |
类型 | VH 8/4.9/3.3 |
GTIN (EAN) | 4008190152031 |
数量 | 100 PC |
深 | 8 mm |
深度 (英寸) | 0.315 inch |
高度 | 4.9 mm |
高度 (英寸) | 0.193 inch |
宽度 | 4.9 mm |
宽度 (英寸) | 0.193 inch |
直径 | 4.9 mm |
净重 | 0.69 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | 青铜材质 |
颜色编码 | 灰色 |
类型 | 用于横联件 |
固定类型 | 螺钉固定的 |
安装指导 | 直接安装 |
防爆版 | 不 |
型号 | 横联 |
横联端子数量 | 1 |
直径 | 4.9 mm |
回路数 | 1 |
安装指导 | 直接安装 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74430) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0266700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0266700000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:0156100000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 23.4 mm
-
商品编号:0156000000包装单位:100 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 99 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 17.2 mm
-
商品编号:0155900000包装单位:100 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 11 mm
-
商品编号:0338100000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 60.6 mm
接线端子附件横联件SAK-系列QL / SAK 2.5