Vlastnosti
Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.50, Izolované: Ne, Šířka: 1.5 mm |
Číslo objednávky | 0135900000 |
Typ | VL 2 SAK6/10/SAKB |
GTIN (EAN) | 4008190036409 |
Množství | 50 ks |
Šířka | 1,5 mm |
Šířka (v palcích) | 0,059 inch |
Čistá hmotnost | 1,02 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Okolní teplota | -5 °C…40 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Cu Zn |
Barevný | Šedá |
Verze | pro příčnou propojku |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Typ upevnění | Přišroubováno |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Jmenovitý proud, více pólů | 32 A |
Počet propojených svorkovnic | 2 |
Typ | Spojovací konektor |
Rozteč v mm (P) | 6,5 mm |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Počet pólů | 2 |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý proud | 32 A |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58802) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0135900000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0135900000) |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:0501500000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0501800000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 16 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0501820000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 16 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0178220000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 16 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0501600000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0501620000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0225820000Obalová jednotka:10 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0193280000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0443780000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 57 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0443760000Obalová jednotka:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 10 mm², 57 A, 800 V, Počet připojení: 2