Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Profundidad incl. carril DIN
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Medida de fijación, altura
Peso neto
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura de servicio
Humedad
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
Tensión nominal UN
MCOV (L-PE)
SCCR
In
Categoría
Sección del conductor AWG, mín.
Sección de conexión AWG, máx.
Temperatura ambiente (funcionamiento), min.
MODE
VPR (L-L)
VPR (L-PE)
Tipo de tensión
Redes de energía UL
Datos de conexión mensaje remoto
Longitud de desaislado
Sección de conexión de conductores, rígido, máx.
Sección de conexión de conductores, rígido, mín.
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
Tipo de conexión
Datos generales
Altitud de funcionamiento
Carril de montaje
Color
Diseño
Grado inflamabilidad según UL 94
Indicación óptica de funcionamiento
Segmento
Tipo de protección
Versión
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
Grado de polución
Datos nominales IEC / EN
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
Contacto de aviso
Coordinación de energía (≤10 m)
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
Corriente de fuga a Un
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
Fusible de soporte integrado
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
Normas
Número de polos
Protección por fusible
Red de baja tensión
Sobretensión temporal - TOV
Tensión continua máxima, Uc (AC)
Tensión de red
Tensión nominal (AC)
Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación
Tipo de tensión
tipo SPD
Zona de frecuencia, max.
Zona de frecuencia, min.
Datos de conexión
Longitud de desaislado
Técnica de conexión de conductores
Longitud de desaislado, conexión nominal
Par de apriete, min.
Par de apriete, max.
Sección de embornado, conexión nominal
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Datos eléctricos
Tipo de tensión
Datos generales
Número de polos
Tipo de protección
Color
Homologaciones IECEx/ATEX/cUL
N.º de certificado (cULus)
Garantía
Período
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0