电涌保护器VPU AC II US 4 R 277/50

防浪涌放电管, 低电压, 过压保护, 带远程触点, TN-C-S, TN-S

商品编号 2730620000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
证书号 (cULus)

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
安装尺寸 - 高度
净重

温度

存储温度
环境温度
工作温度
湿度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

额定数据UL

最大环境温度 (工作时)
额定电压 UN
VPR (N-PE)
MCOV (L-PE)
MCOV (N-PE)
SCCR
In
目录册
接线面积 AWG,最小值
接线面积 AWG,最大值
环境温度 (工作),最小
MODE
VPR (L-L)
VPR (L-N)
VPR (L-PE)
电压类型
UL 能源网络

通讯联接参数

剥线长度
最大压接面积 硬导线
最大连接导线截面积,硬导线 (AWG)
最小压接面积 硬导线
最小导线截面积,硬导线 (AWG)
联接类型

通用参数

光学功能显示
安装导轨已装备
工作海拔
类型
类型
行业
防护等级
阻燃等级符合 UL 94
颜色编码

绝缘参数(EN 50178)

污染等级
过压等级

IEC / EN 额定数据

EN 61643-11等级
SPD 类型
低电压网络
保护级别 Up ,当电流为 IN (L/N-PE)
保险装置
信号触点
后续电流熄灭能力 Ifi
响应时间/回退时间
回路数
放电电流 In (8/20µs) N-PE
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) N-PE
放电电流 I最大 (8/20µs) 线-PE
暂态过电压 - TOV
最低频率
最大持续工作电压,Uc (AC)
最高频率
标准
电压类型
电源电压
短路时电流值 ISCCR
符合IEC 61643-11要求
能量配合 (≤10 m)
集成备用保险丝
额定电压下的漏电
额定电压(交流)

联接参数

剥线长度
导线连接方式
联接类型
额定连接下的裸线长度
最小拧紧力矩
最大拧紧力矩
额定连接下的压接范围
压接范围,最小
压接范围,最大
导线最小压接面积 AWG
导线最大压接面积 AWG
单股导线的最小压接面积
单股导线最大截面
最小多股导线接线截面积
最大压接面积 软导线
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1)
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1)
接线截面积,多股线,最小
接线截面积,多股线,最大

电气数据

电压类型

通用数据

回路数
防护等级
颜色编码

等级 IECEx/ATEX/cUL

证书号 (cULus)

保修

质保期

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0