电子产品电涌保护器VPU III R 12V/4KV AC/DC

防浪涌放电管, 低电压, 带远程触点, 单相

N. articolo 1351550000

审批

认证
ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
Qty.

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
工作温度
Humedad

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

通讯联接参数

剥线长度
最大压接面积 硬导线
最大扭矩
最小压接面积 硬导线
联接类型

通用参数

光学功能显示
安装导轨已装备
类型
类型
行业
防护等级
阻燃等级符合 UL 94
颜色编码

绝缘参数(EN 50178)

污染等级
过压等级

IEC / EN 额定数据

EN 61643-11等级
低电压网络
保护级别 Up ,当电流为 IN (L/N-PE)
保险装置
信号触点
响应时间/回退时间
回路数
接地导线电流 IPE
放电电流(III 型)
暂态过电压 - TOV
最大频率 250 V时
标准
电压类型
短路时电流值 ISCCR
符合IEC 61643-11要求
组合脉冲 UOC
能量配合 (≤10 m)
集成备用保险丝
额定电压下的漏电
额定电压(交流)
额定电压(直流)
额定电流 IN

联接参数

剥线长度
联接类型
额定连接下的裸线长度
最小拧紧力矩
Utahovací moment, max.
Clamping range, rated connection
Clamping range, min.
Clamping range, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
導体断面、固定式、最大
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
Ledardiameter, fintrådig, max.
Conductor cross-section, flexible, AEH (DIN 46228-1), min.
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
Průřez připojení vodičů, splétané, max.

电气数据

电压类型

通用数据

回路数
Stupeň krytí
Barevný

保修

质保期

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

标书规格表

详细描述
简短描述