VSPC 4SL 48VAC

Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, bez funkce varování / ukazatele funkce

ID výrobku 8924360000

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (UL)

Dati generali per l’ordinazione

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství

Rozměry a hmotnosti

Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Šířka
Šířka (v palcích)
Čistá hmotnost

Teploty

Skladovací teplota
Provozní teplota
Vlhkost

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508
MTTF
SFF
λges
PFH v 1*10-9 za hodinu

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
REACH SVHC
SCIP

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (UL)
Osvědčení UL

CSA údaje o ochraně

Interní induktance, max. LI
Plyn, třída C
Plyn, třída D
Plyn, třídy A, B
Vnitřní výkon, max. CI
Vstupní napětí, max. Ui

Obecné údaje

Barevný
chráněné binární signály
Design
Klasifikace hořlavosti UL 94
Optický funkční displej
Segment
Stupeň krytí
Verze

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí
Závažnost znečištění

Jmenovité údaje IEC / EN

Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) GND-PE
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-PE
Bleskový testovací proud, Iimp (10/350 µs) vodič-vodič
Jmenovité napětí (AC)
Jmenovité napětí (DC)
Jmenovitý proud IN
Jmenovitý proud zátěže IL
Kapacita nulování pulzů
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21
Max. trvalé napětí, Uc (AC)
Max. trvalé napětí, Uc (DC)
Objemový odpor
Ochranná hladina na straně výstupu vodič-PE 1kV/µs, typicky
Ochranné pojistky
Počet pólů
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C1
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C2
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C3
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu D1
Přetížení – režim selhání
Signalizační kontakt
Standardy
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič 1 kV/µs, typicky
Stupeň ochrany na výstupní straně vodič-vodič8/20 µs, typicky
Typ napětí
Vlastnosti při přenosu signálu (-3 dB)
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) GND-PE
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-vodič
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE
Vybíjecí proud In (8/20 µs) GND-PE
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-vodič

Další detaily o osvědčení

GOST certifikát

Data připojení

Typ připojení

Elektrické údaje

Typ napětí

Obecné údaje

Počet pólů
Stupeň krytí
Barevný

Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

Certifikát cUL

Záruka

Časový interval

Důležitá poznámka

Informace o produktu

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace
Krátká specifikace