W2T 4 FS-FT 100-250V BL

Fuse terminal, Screw connection, blue, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Number of connections: 4, Number of levels: 2, TS 35

Art.-Nr. 2893980000

Approvals

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURusEX)

General ordering data

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Dimensions and weights

Tiefe
Profundidad (pulgadas)
Höhe
Altezza (pollici)
Breite
Byggbredd (tum)
Nettogewicht

Températures

Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Environmental Product Compliance

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Material data

Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Rating data IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX)
Zertifikat-Nr. (IECEX)
Strom (ATEX)
Leiterquerschnitt max (ATEX)
Strom (IECEX)
Leiterquerschnitt max (IECEX)

Valores característicos del sistema

Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Number of levels
Number of clamping points per level
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt
Tragschiene
N-Funktion
PE-Funktion
PEN-Funktion

weitere technische Daten

Einbauhinweis
explosionsgeprüfte Ausführung
Montageart
Offene Seiten
rastbar

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max.
Anzugsdrehmoment, min.
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klemmschraube
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
Zwillings-Aderendhülse, max.
Zwillings-Aderendhülse, min.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Spannung Gr D (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Strom Gr D (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)

Allgemeines

Einbauhinweis
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene

Rating data

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
Bemessungsstoßspannung
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
Leitergr. Field wiring max (cURus)
Leitergr. Field wiring min (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)

Important note

Produkthinweis

분류

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0