特性
版本 | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 69 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无 |
订货号 | 1059180000 |
类型 | WAP WDK2.5 BL |
GTIN (EAN) | 4008190081089 |
数量 | 20 PC |
深 | 54.5 mm |
深度 (英寸) | 2.146 inch |
高度 | 69 mm |
高度 (英寸) | 2.717 inch |
宽度 | 1.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.059 inch |
净重 | 4.588 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品碳足迹 |
|
材料 | Wemid |
颜色编码 | 蓝色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 侧板 |
可卡装 | 无 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
图片标题-02 | 产品图片 |
图片签名-02 | 插图类似 |
认证/证书/一致性声明 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60035) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1059180000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1059180000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2555650000包装单位:25 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1833690000包装单位:50 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 230 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8025610000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8014670000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023500000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023300000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023200000包装单位:100 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023100000包装单位:50 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023400000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1022600000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:2739610000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022360000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067960000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067990000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067970000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021580000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2739600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1036400000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041180000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067940000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黑色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068030000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 白色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021500000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1067950000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 棕色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022300000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068010000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021560000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1025700000包装单位:10 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022350000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1041100000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1068040000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022380000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2732600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1255280000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0