特性
版本 | 用于端子的端板, 深褐, 高度: 94.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无 |
订货号 | 1067700000 |
类型 | WAP WDL2.5/S |
GTIN (EAN) | 4008190059316 |
数量 | 20 PC |
深 | 47.95 mm |
深度 (英寸) | 1.888 inch |
高度 | 94.5 mm |
高度 (英寸) | 3.72 inch |
宽度 | 1.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.059 inch |
净重 | 3 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品碳足迹 |
|
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 侧板 |
可卡装 | 无 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
认证/证书/一致性声明 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236573) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1067700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1067700000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:1030700000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1031100000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1031200000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:1030600000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
接线端子应用范围楼宇安装布线压线框接线技术安装接线端子2 层With busbar system2.5 mm²