Eigenschaften
Ausfuehrung | Bolzenklemmen, Abdeckplatte, dunkelbeige, 2 mm |
Best.-Nr. | 1069800000 |
Art | WAP WFF70 |
GTIN (EAN) | 4008190022600 |
VPE | 20 Stück |
Tiefe | 63 mm |
Tiefe (inch) | 2,48 inch |
Höhe | 28 mm |
Höhe (inch) | 1,102 inch |
Breite | 2 mm |
Breite (inch) | 0,079 inch |
Nettogewicht | 1,946 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck |
|
Werkstoff | Wemid |
Farbe | dunkelbeige |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung | Abschlussplatte |
Einbauhinweis | Direktmontage |
rastbar | Nein |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Bildüberschrift-02 | Produktbild |
Bildunterschrift-02 | Abbildung ähnlich |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60233) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1069800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1069800000) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1029400000VPE:5 Stück
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage
-
Art.-Nr.:1049230000VPE:5 Stück
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage, TS 35
-
Art.-Nr.:1028480000VPE:10 Stück
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage
-
Art.-Nr.:1028400000VPE:10 Stück
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Bolzenanschluss
ReihenklemmenUniversalprogrammBolzentechnologieWF/WFF-Reihe2 Bolzen70 mm²